该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 照明连接器种类 : 电源插座

  • 连接器产品类型 : 外壳

结构特性

  • 键控排列 : HV-1

  • 位数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 白色

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : VDE

包装特性

  • 封装方法 : Box

产品合规性