该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • SAS 连接器类型 : SAS

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

结构特性

  • 位数 : 29

  • 端口数量 : 1

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 键控类型 : SAS

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.75 mm [ .147 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 9.85 mm [ .387 in ]

使用环境

  • 高温壳体 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • PCIe/SAS 世代 : Gen2

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

  • 封装数量 : 60

产品合规性