该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 部分带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 位数 : 6

  • 行数 : 1

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 100

  • 工作电压 (VDC): 100

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 对接公端厚度 : .3 mm [ .012 in ]

  • 对接公端宽度 : .74 mm [ .029 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .35 mm [ .014 in ]

  • 每个柱体的端接数(最大值) : 3

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .3 mm [ .012 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 焊钉

  • 接合固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : 高温热塑塑料

  • 中心线(间距) : 1.25 mm [ .049 in ]

尺寸

  • 连接器宽度 : 4.7 mm [ .185 in ]

  • 连接器高度 : 3.45 mm [ .136 in ]

  • 连接器长度 : 12.79 mm [ .503 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : Reel

产品合规性