该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 50

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 4

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 750

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • PCB 保持特性电镀材料 :

  • PCB 保持特性材料 : 黄铜

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 对接公端厚度 : .3 mm [ .012 in ]

  • 对接公端宽度 : .75 mm [ .03 in ]

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3.81 µm [ 149.9997 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 : 镀金

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.1 mm [ .122 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .31 mm [ .012 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : 哑光

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) (in): .76

  • 连接器高度 : 7.65 mm [ .301 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • 壳体温度额定值 :

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 35

  • 封装方法 : Tray

产品合规性