该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 闩锁、锁定和固定

  • 连接器硬件附件类型 : 母端螺钉锁

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 4-40 UNC 2A(公端), M3(母端)

尺寸

  • 螺纹长度 : 7.92 mm [ .312 in ]

  • 产品特性长度 : 12.7 mm [ .5 in ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 500

产品合规性