该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

结构特性

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 A

  • 端子排列方式 : 1 Form A (NO)

  • 端子极数 : 1

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 4000 V 初始浪涌耐电压

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 5

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 120

  • 线圈电阻 (Ω): 675

  • 线圈电压额定值 (VDC): 9

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 端子开关负载(最小值) : 100mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 277

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 125

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 30

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 3000

  • 输出电压额定值(交流继电器) (Vrms): 0 – 250

  • 端子极限连续电流 (A): 5

  • 端子极限关合电流 (A): 5

  • 输出电压(最大值) (V): 250

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 3000

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 750

  • 输出电流额定值 (Arms): 0 – 5

  • 线圈功率额定值 (W): .12

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 750

  • 线圈电流 (A): .013

  • 输出电流额定值 (A): 0 – 5

主体特性

  • 产品重量 : 3 g [ .1058 oz ]

  • 主要产品颜色 : 白色

  • 外壳类型 : 密封

接触件特性

  • 端子材料 : 银镍 90/10,镀金

  • 端子电镀材料 : 银镍包金

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 12.5 mm [ .492 in ]

  • 产品长度 : 20 mm [ .787 in ]

  • 产品宽度 : 5 mm [ .196 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 3.5 mm [ .138 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 3.5 mm [ .138 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 输出开关 : 随机

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : 盒和托盘

其他

  • 宽度类(机械) (mm): 0 – 6

  • 绝缘间隙类 (mm): 3.5 – 4.

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

  • 高度类(机械) (mm): 12 – 13

  • 绝缘漏电类 (mm): 3 – 5.5

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 3000 – 4000

  • 长度类(机械) (mm): 16 – 20

产品合规性