该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 6

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子类型 : 插座

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2.5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • 面板安装特性 : 不带

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定枪

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 66, 尼龙 66

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • 线径 (mm²): .12 – .15

  • 线径 (AWG): 26

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.1 – 1.5 mm [ .043 – .059 in ]

  • 连接器高度 : 13.8 mm [ .543 in ]

  • 连接器长度 : 17.5 mm [ .688 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : 获得 UL 认证

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 400

产品合规性