该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子定位器附件类型 : TPA(端子位置保证)

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 主要产品材料 : PBT GF

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

  • 封装数量 : 800

其他

  • 可维修 :

产品合规性