该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 2

  • 行数 : 1

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 绝缘位移插槽数 : 2

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 键控介于腔位置 : A&B

接触件特性

  • 端子类型 : 公端

机械附件

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

  • 外壳材料 : PA 6

  • 壳体入口配置 : 两端闭合

尺寸

  • 连接器高度 (mm): 16.5

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 2500

产品合规性