该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 500

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 750

接触件特性

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.09 – 1.91 mm [ .043 – .075 in ]

  • 线径 (AWG): 26 – 20

  • 线径 (mm²): .12 – .5

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

  • 封装数量 : 1000

产品合规性