该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

机构认证

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 插入力 : 正常

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 连接容量 :

接触件特性

  • 快速断开端子类型 : 母端

  • 对接公端宽度 : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 对接公端厚度 : .81 mm [ .032 in ]

  • 端子方向 : 直式

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子电镀材料 : 无镀层

  • 压接类型 : F 型压接

  • 压线筒类型 : Open

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁定枪

  • 带导线绝缘 : 带有

  • 锁定枪高度 (mm): .93

  • 抽出力 (Newton): 4.9 – 34.3

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.2 – 3.4 mm [ .086 – .134 in ]

  • 产品长度 : 21.5 mm [ .846 in ]

  • 端子材料厚度 : .33 mm [ .013 in ]

  • 线径 (AWG): 20 – 14

  • 线径 (mm²): .51 – 2.08

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

包装特性

  • 封装数量 : 6000

  • 封装方法 : 带/卷

产品合规性