该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

接触件特性

  • 端子长度 : 22.2 mm [ .87 in ]

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): .75

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子基材 : 磷青铜

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 卡口

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (in): 2 – 2.5

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 焊接工艺特性 : 浸焊

包装特性

  • 封装方法 :

产品合规性