该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器壳体尺寸 : 2

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 壳体材料配置 : 正面金属外壳

结构特性

  • 位数 : 15

  • 行数 : 2

  • 与线缆类型兼容 : 带状电缆

主体特性

  • 连接器外形 :

  • 外壳电镀材料 :

  • 出线角度 : 180°

  • 外壳电镀涂层 : 亮光

  • 接合固定特征材料 :

  • 插针材料 : 黄铜

  • 带状电缆中心线间距 : 1.27 mm [ .05 in ]

  • 外盖材料 : 热塑塑料

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子大小 : 尺寸 20

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.25

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • 接合固定类型 : 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 接合固定特性电镀材料 :

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 外壳材料 :

  • 中心线(间距) : 2.77 mm [ .055 in ]

尺寸

  • 实芯线径 (mm²): .1 – .13

  • 实芯线径 (AWG): 28 – 26

  • 线径 (AWG): 28 – 26

  • 线径 (mm²): .08 – .15

  • 适用的电缆绝缘层直径范围 : .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tube

  • 封装数量 : 40

产品合规性