该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 接合插针直径 (in): .04

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子大小 : 尺寸 20

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

  • 壳体内的端子定位器类型 : 卡口

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.27 – 1.52 mm [ .05 – .06 in ]

  • 线径 (AWG): 24 – 20

  • 线径 (mm²): .2 – .6

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

识别标记

  • 端子颜色代码 : 红色

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 10000

产品合规性