该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 40

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 125

  • 阻抗 (Ω): 100

  • 绝缘电阻 (MΩ): 2

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 675

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 单梁

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 29.9212

  • 对接公端厚度 : .2 mm [ .008 in ]

  • 对接公端宽度 : .38 mm [ .015 in ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.9212 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.25, 9.5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : 1.77 mm [ .07 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .15 mm [ .006 in ]

机械附件

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准类型 : 定位柱

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

尺寸

  • 行间距 (in): .136

  • 连接器高度 : 3.05 mm [ .12 in ]

  • 堆叠高度 (mm): 5, 8, 11, 16, 19, 22, 25, 30

  • 堆叠高度 (in): 1.181

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 96

  • 封装方法 : Box, Tray

产品合规性