该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 接合插针直径 : 2.39 mm [ .094 in ]

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 35

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

尺寸

  • 线径 (AWG): 12 – 10

  • 线径 (mm²): 3.3 – 5.26

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : 袋和盒

产品合规性