该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 封装尺寸代码 : 0603

电气特征

  • 无源元件容差 (%): 25

  • 阻抗 (Ω): 200

  • 额定电流(最大值) (mA): 200

  • 直流电阻 (Ω): .5

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 125

产品合规性