该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 元件类型 : 线绕式

  • 封装尺寸代码 : 1812

电气特征

  • 电感 (µH): 22

  • 额定电流(最大值) (mA): 180

  • 直流电阻 (Ω): 3.2

  • 无源元件容差 (%): 10

  • 自谐振频率 (MHz): 13

尺寸

  • 产品长度 : 4.5 mm [ .177 in ]

  • 产品宽度 : 3.2 mm [ .125 in ]

  • 产品高度 : 3.2 mm [ .125 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 100

包装特性

  • 封装方法 : 卷带和卷轴

其他

  • 电感器品质因数 : 50

产品合规性