该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电感器类型 : 射频

  • 元件类型 : 线绕式

电气特征

  • 无源元件容差 (%): 5

  • 电感 (µH): .27

  • 额定电流(最大值) (mA): 1050

  • 直流电阻 (Ω): .16

  • 自谐振频率 (GHz): .43

主体特性

  • 引线类型 : 轴向引线

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

尺寸

  • 产品直径 : 2.8 mm [ .11 in ]

  • 产品长度 : 7 mm [ .275 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 100

包装特性

  • 封装方法 : 盒装

其他

  • 电感器品质因数 : 33

产品合规性