该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 1 Form X,SPST-NO DM

  • 极数 : 1

  • 辅助开关端子排列方式 :

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 500

  • 线圈电阻 (Ω): 11

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 900

主体特性

  • 外壳类型 : 密封

端接特性

  • 干线端接连接类型 : M8 x 1.25

  • 线圈端接连接类型 : 连接器

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

  • 扭矩(主线) (in-lbs): 80 – 100

尺寸

  • 线径 (AWG): 22

  • 线径 (mm²): .34

  • 线圈导线长度 : 390 mm [ 15.3 in ]

操作/应用

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : 单独

产品合规性