该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 端子配置 : 转塔端子

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 射频等级 :

结构特性

  • 电源开关 :

电气特征

  • 端子电压额定值 (VDC): 3.5

  • 线圈电压(最大值) (VDC): 26.5

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form C,SPDT

  • 端子额定电流(最大值) (A): 25

端接特性

  • 高电压连接(线圈) : 转塔端子

  • 高电压连接(电源) : 分叉端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 六角螺母

产品合规性