该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 1 Form A,SPST-NO

电气特征

  • 端子电压额定值 (VDC): .27

  • 触点额定电流 (A): 10

  • 线圈电压额定值 (VDC): 1000

  • 线圈电阻 (Ω): 290

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 1000

信号特征

  • 射频等级 :

端接特性

  • 线圈端接连接类型 : 总线

  • 高电压连接(电源) : PCB 焊接

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

操作/应用

  • 电源开关 :

产品合规性