该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

  • 保护功能 : 平行,单终端总线

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 相位 :

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 13.5 – 32

  • 驱动系统 : DC

信号特征

  • 频率调整 (Hz): 50 – 60

接触件特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C、DPDT、2 C/O

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 端子排列方式(其他输出) :

尺寸

  • 产品高度 : 112 mm [ 4.41 in ]

  • 产品长度 : 75 mm [ 2.95 in ]

  • 产品宽度 : 73 mm [ 2.87 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 60

产品合规性