该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 外壳类型 : 密封式

电气特征

  • 线圈励磁系统 : 非极化,单稳

  • 线圈特性 : Coil Polarity Protection Diode, 线圈抑制二极管

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 28

  • 输入电压 (VDC): 12

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 线圈电阻 (Ω): 115

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 1252

  • 抗冲击能力 : 75 G,6 ms

  • 驱动系统 : DC

  • 抗振性 : 30G's, 10 – 3000Hz

接触件特性

  • 端子排列方式 : 4 Form C、4PDT、4 C/O

  • 触点额定电流 (A): 2

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 125

产品合规性