该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 端子排列方式 : SPST NC

  • 极数 : 1

电气特征

  • 触点额定电流 (A): .25

  • 线圈电压额定值 (VDC): 28

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 28

主体特性

  • 外壳类型 : 密封

端接特性

  • 干线端接连接类型 : 6-32 UNC-2A

  • 线圈端接连接类型 : 6-32 UNC-2A

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

  • 产品安装特性类型 : Mounting Plate

  • 扭矩(线圈) (in-lbs): 7.5

  • 扭矩(主线) (in-lbs): 7.5

操作/应用

  • 驱动系统 : DC

产品合规性