该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 外壳类型 : 密封

结构特性

  • 极数 : 3

电气特征

  • 线圈电压额定值 (VDC): 28

  • 驱动系统 : DC

接触件特性

  • 端子排列方式 : 3PST-磁闭锁

  • 触点额定电流 (A): 500

端接特性

  • 辅助端接连接类型 : 导线 - 连接器

  • 线圈端接连接类型 : 连接器

  • 干线端接连接类型 : 3/8-24 UNF-2A 螺柱

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

产品合规性