该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 应力消除附件类型 : 导线减速器衬套

主体特性

  • 主要产品电镀材料 :

  • 主要产品材料 :

尺寸

  • 线径 (mm²): 34 – 60

  • 线径 (AWG): 0 – 2

  • 产品高度 : 10.9 mm [ .429 in ]

  • 产品长度 : 25.4 mm [ 1 in ]

  • 产品宽度 : 10.9 mm [ .429 in ]

  • 线径 (CMA): 67100 – 118412

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性