该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • PLUG ASSEMBLY, CIRCULAR, THREADED COUPLING, STRAIGHT BACKSHELL, METAL, 7 POSITION ENG_CD_1589686_F.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 7

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

机械附件

  • 安装硬件 : 无硬件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

产品合规性