该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 位数 : 65

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 线缆端接方法 : 预端接悬空引线

机械附件

  • 安装硬件 : 螺钉

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 :

  • 中心线(间距) : .64 mm [ .025 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

产品合规性