该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 环形端子产品类型 : 闭环舌形端子

  • 螺钉尺寸 : 6, M3.5

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 非绝缘支撑

结构特性

  • 孔数 : 1

电气特征

  • 额定电流 (A): 1

主体特性

  • 绝缘套管颜色 : 灰色

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子方向 : 直式

  • 端子电镀材料 :

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 20

  • 线径 (mm²): .518

  • 线径 (CMA): 509 – 3260

  • 螺钉直径 : 3.68 mm [ .145 in ]

  • 舌厚 : .79 mm [ .031 in ]

  • 产品长度 : 17.99 mm [ .708 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : 2.03 mm [ .08 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.14 – 2.03 mm [ .045 – .08 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最小值) : 1.14 mm [ .044 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 部分绝缘

  • 工作温度范围 : 260 °C [ 500 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 500

  • 封装方法 : Bag

产品合规性