该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 绝缘连接器技术 : 穿孔

  • 穿孔(主线和公端) :

  • 穿孔刀片基材 : 镀锡铜

  • 穿孔和剥线(对侧) :

  • 剥线(主线和公端) :

  • 产品系列 : 绝缘穿刺连接器

结构特性

  • 螺栓数量 : 2

电气特征

  • 绝缘连接器电压等级 (kV): ≤ 1

  • 导线绝缘 : XLPE

  • 负载下连接(最大 90A) :

  • 额定电流 (A): 550

主体特性

  • 产品重量 (g): 342

机械附件

  • 剪床头断裂扭矩 (Nm): 18

  • 剪床头系统 :

尺寸

  • 导体线径范围(主线) (mm²): 50 – 150, 50 – 150

  • 导体线径范围(公端) (mm²): 50 – 150, 50 – 150

  • 导线绝缘厚度(最大值) : 2 mm [ .079 in ]

  • 剪床头尺寸(对边) (mm): 13

使用环境

  • 安装温度范围 : -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

操作/应用

  • 开销 :

  • 应用类型 : 主线对主线

行业标准

  • 标准参考 : EN 50483-4 / NFC 33 020

产品供货情况

  • 绝缘连接器产品供货情况 : ANZPAC, ASIA, EMEA, 中国, 美洲

  • 最小订货量 : 25

包装特性

  • 最小封装单元 : 25

产品合规性