该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 配置(极掷) : 单极 - 双掷

  • 致动器数量 :

  • 位数 : 2

  • 操作功能 : 开关开

  • 连接的端子 : 1-2

电气特征

  • 触点额定电流 (A): .4

  • 工作电压 (VDC): 20

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 致动器外形 : 齐平

  • 致动器材料 : 聚酯

  • 致动器颜色 : 黑色

  • 致动器方向 : 顶部

接触件特性

  • 端子基材 :

  • 开关端子电镀材料 :

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.3 mm [ .13 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

尺寸

  • 产品长度 : 10.2 mm [ .402 in ]

  • 产品宽度 : 5.23 mm [ .206 in ]

  • 致动器长度 : 2.8 mm [ .11 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性