该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • POWER ROCKER SWITCH, 25.4mmX27.6mm PANEL SIZE, DPST 4 TERMINALS, NON-ILLUMINATED ENG_CD_1571103_F2.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 开关类型 : 大功率

  • 致动器类型 : 顶部

  • 致动器种类 : 摇臂

  • 开关连接类型 : 快速连接端子

结构特性

  • 指示灯/压印图例 : O l

  • 面板切口尺寸 : 21.2 x 37 mm [ 1.002 x 1.086 in ]

  • 配置(极掷) : 双极 - 单掷

  • 操作功能 : 开关

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 16

  • 工作电压范围 (VAC): 125

  • 额定功率 (hp): .33

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 致动器颜色 : 黑色

接触件特性

  • 开关端子电镀材料 :

  • 端子接线片宽度 : 6.35 mm [ .25 in ]

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

壳体特性

  • 工艺密封 :

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E46765

  • 与机构/标准产品兼容 : VDE

产品合规性