该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

电气特征

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 900

  • 线圈电阻 (Ω): 90

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 F

  • 线圈电压额定值 (VDC): 9

  • 端子开关负载(最小值) : 100mA @ 12V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 480

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 800 – 1000

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

主体特性

  • 产品重量 : 23 g [ .812 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form C (CO)

  • 端子电流类 (A): 10 – 20, 20 – 30

  • 触点额定电流 (A): 20

  • 端子材料 : AgSnO

  • 端子极数 : 1

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination, 端子

  • 端子配置 : 快速连接端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

  • 产品安装特性类型 : 定位柱

尺寸

  • 产品高度 : 27 mm [ 1.06 in ]

  • 产品长度 : 32 mm [ 1.26 in ]

  • 产品宽度 : 25 mm [ .984 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 20 – 25

  • 高度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 长度类(机械) (mm): 30 – 35

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

  • 环境温度(最大值) (°C): 105, 85

  • 环境温度(最大值) (°F): 176, 221

包装特性

  • 封装方法 : 纸箱和纸管

产品合规性