该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • RECEPTACLE ASSEMBLY, MCKS, RT1 RIGHT ANGLE, PCB MOUNT, 3 ROW, SIZE 51, PER MIL-DTL-83513/14 ENG_CD_1532264_A.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 实芯

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 位数 : 51

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 飞线长度 : 4.37 mm [ .172 in ]

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

端接特性

  • 线缆端接方法 : 预端接悬空引线

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

产品合规性