该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 致动器类型 : 顶部

  • 致动器种类 : 摇臂

结构特性

  • 指示灯/压印图例 :

  • 面板切口尺寸 : 19.00 x 72.30 mm [ .748 x 2.846 in ]

  • 配置(极掷) : 单极 - 双掷

  • 操作功能 : 开关

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 16

  • 工作电压范围 (VAC): 125

主体特性

  • 致动器颜色 : 黑色

接触件特性

  • 开关端子电镀材料 :

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

产品合规性