该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • HEADER ASSEMBLY,SURFACE MOUNT, (9.90 [.390] MATED HEIGHT) AMPMODU 50/50 GRID ENG_CD_147383_D.pdf 英文版本  

CAD 文件

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 选择性装载

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 20

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • PCB 保持特性电镀材料 : 镍打底镀锡铅

  • PCB 保持特性材料 : 铜合金

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子底板材料 :

  • 端子形状和构造 : 圆形, 圆形

  • 接合插针直径 : .46 mm [ .018 in ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 150

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 (in): .03

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .46 mm [ .018 in ]

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 压具柱体

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • 行间距 : 1.27 mm [ .05 in ]

  • 堆叠高度 : 9.91 mm [ .39 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 105

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 真空盖

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 400

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

产品合规性