该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C、DPDT、2 C/O

电气特征

  • 输入电压 (VAC): 24

  • 输入电压 (VDC): 24

  • 触点额定电流 (A): 10

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

操作/应用

  • 状态指示灯类型 : LED

  • 控制类型 : 可调

  • 运行模式 : 多个模式

  • 延迟时间 : 多个范围

  • 驱动系统 : AC, DC

产品合规性