该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 8

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 200

  • 线圈电阻 (Ω): 125

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 E

  • 线圈电压额定值 (VDC): 5

  • 端子开关负载(最小值) : 100mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 277

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 30

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 30

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 3.6 mm [ .141 in ]

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 3000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 150 – 200

  • 绝缘漏电类 (mm): 3 – 5.5

  • 端子极限连续电流 (A): 8

  • 端子极限短时电流 (A): 8

  • 端子极限关合电流 (A): 8

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 750

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 2500 – 3000

主体特性

  • 产品重量 : 9 g [ .318 oz ]

  • 绝缘特性 : 继电器基极 PTI250 的跟踪指数

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form A (NO)

  • 端子电流类 (A): 16

  • 触点额定电流 (A): 8

  • 端子材料 : AgCdO

  • 端子极数 : 1

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 14.7 mm [ .58 in ]

  • 产品长度 : 18.2 mm [ .716 in ]

  • 产品宽度 : 10.2 mm [ .401 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 10 – 12

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 3.2 mm [ .126 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 14 – 15

  • 绝缘间隙类 (mm): 0 – 2.5

  • 长度类(机械) (mm): 16 – 20

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

产品合规性