该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 应力消除附件类型 : 线夹套件, 线夹套件

主体特性

  • 主要产品材料 : 热塑塑料

  • 主要产品颜色 : 黑色

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 1/2-20 UNEF-2B

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

尺寸

  • 电缆入口直径 : 4.4 mm [ .453 in ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 8

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装方法 : 单独

  • 封装数量 : 1

产品合规性