该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 射频端子种类 : Quadrax

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 与射频电缆类型兼容 : DRAKA F4704-4

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 100

主体特性

  • 端子拆卸方式 : 后释放/后移除

接触件特性

  • 端子基材 :

  • 端子长度 : 33.83 mm [ 1.331 in ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 线缆端接方法 : 六角压接

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 固定夹

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

识别标记

  • 端子颜色代码 : 蓝色

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性