该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 按钮开关产品类型 : 开关

  • 照明 : 带有

  • 致动器种类 : 圆形

结构特性

  • 面板切口尺寸 (mm): 16(直径)

  • 致动器数量 :

  • 微动 : 带有

  • 开关反馈类型 : 触觉

  • 操作功能 : 2 NO 和 2 NC, 瞬时

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 工作电压范围 (VDC): 20, 24

  • 工作电压范围 (VAC): 250

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 开关端子电镀材料 :

壳体特性

  • 小尺寸 :

  • 工艺密封 :

尺寸

  • 按钮宽度 : 15 mm [ .59 in ]

行业标准

  • IP 等级 : IP65

产品合规性