该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 工业面板插拔式

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 10

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、交流

  • 线圈功率额定值类 (VA): 2 – 3

  • 线圈功率额定值(交流) (VA): 2.1, 2.9

  • 线圈电阻 (Ω): 1700

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 B

  • 线圈电压额定值 (VAC): 120

  • 端子开关负载(最小值) : 300mA @ 12V

  • 端子电压额定值 (VDC): 150

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 100

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1200

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2200

  • 端子极限连续电流 (A): 10

  • 端子极限短时电流 (A): 10

  • 端子极限关合电流 (A): 10

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1200

  • 驱动系统 : AC

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 1200

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 1500 – 2500

主体特性

  • 产品重量 : 85 g [ 2.988 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C (CO)

  • 端子电流类 (A): 16

  • 触点额定电流 (A): 10

  • 端子材料 : 银氧化镉

  • 端子极数 : 2

  • 端子特性 : 磁性熔断

端接特性

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 端子配置 : 快速连接端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 带安装槽的法兰

尺寸

  • 产品高度 : 57.1 mm [ 2.24 in ]

  • 产品长度 : 50.52 mm [ 1.98 in ]

  • 产品宽度 : 38.56 mm [ 1.51 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 30 – 40

  • 长度类(机械) (mm): 35 – 40

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -45 – 45

  • 环境温度(最大值) : 45 °C [ 113 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 0 – 50

包装特性

  • 封装方法 : Tray

产品合规性