该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 45

  • 线圈特性 : 包覆成型线圈

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ .2V

  • 端子极限断开电流 (A): 2

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 220

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 200

  • 线圈电压额定值 (VAC): 3

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 220

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 250

  • 线圈励磁系统 : 单稳,直流,极化

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 端子极限连续电流 (A): 2

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 2.5 mm [ .098 in ]

  • 端子极限关合电流 (A): 2

  • 功耗 (mW): 140

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 150 – 200

  • 电压驻波比(高频参数) : 1.04 @ 100MHz, 1.4dB @ 900MHz

  • 绝缘漏电类 (mm): 1.5 – 3

  • 端子极限短时电流 (A): 2

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 驱动系统 : DC

信号特征

  • 隔离(高频参数) : -20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz

  • 插入损耗(高频参数) : -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz

主体特性

  • 产品重量 : 2.8 g [ .0988 oz ]

接触件特性

  • 端子电流类 (A): 0 – 2

  • 触点额定电流 (A): 2

  • 端子排列方式 : 2 Form C (CO)

  • 端子基材 : 银镍

  • 端子极数 : 2

  • 端子特性 : 分叉/双触点

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 端子配置 : PCB SMT

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 9.9 mm [ .389 in ]

  • 产品长度 : 14.6 mm [ .574 in ]

  • 产品宽度 : 7.2 mm [ .283 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 6 – 8

  • 绝缘间隙类 (mm): 0 – 2.5

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 1.3 mm [ .051 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 9 – 10

  • 长度类(机械) (mm): 14 – 16

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 85

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 85 °F ]

操作/应用

  • 性能类型 : 高介电性

包装特性

  • 封装方法 : Reel

其他

  • 焊接工艺 : 回流焊接

产品合规性