该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器附件类型 : 插座

结构特性

  • 继电器选项 : 接地配置

主体特性

  • 主体材料 : 尼龙

接触件特性

  • 端子材料 : Spring Brass

  • 继电器插座类型 : 焊接

  • 电极配置 : 4

  • 端子电镀材料 :

  • Terminal Style : Solder

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 9.53 mm [ .375 in ]

  • 针数 : 14

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

  • 产品安装特性类型 : 公端

产品合规性