该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 导轨硬件

  • 连接器硬件附件类型 : 导套模块

主体特性

  • 产品方向 : 直角

  • 主要产品材料 : 锌合金

机械附件

  • 产品电镀涂层 : 铬酸盐转换涂料

尺寸

  • 产品长度 : 22.5 mm [ .886 in ]

行业标准

  • 工业标准 : VITA 41

包装特性

  • 封装方法 : Carton

  • 封装数量 : 250

产品合规性