该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 890

  • 端子极限断开电流 (A): 5

  • 输入电压 (VAC): 250

  • 输入电压 (VDC): 250

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 250

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 647

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 250

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 250

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 功耗 (mW): 800

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 端子极限连续电流 (A): 5

  • 端子极限短时电流 (A): 5

  • 端子极限关合电流 (A): 5

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 驱动系统 : AC, DC

主体特性

  • 产品重量 : 25 g [ .883 oz ]

接触件特性

  • 端子电流类 (A): 2 – 5

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 端子基材 : 银,涂金

  • 端子极数 : 2

  • 端子特性 : 单触点

  • 端子电镀材料 : 镀金

端接特性

  • 继电器连接类型 : 插入式

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

  • 产品安装特性类型 : 安装螺栓

尺寸

  • 产品高度 : 30 mm [ 1.18 in ]

  • 产品长度 : 30 mm [ 1.18 in ]

  • 产品宽度 : 19 mm [ .748 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 16 – 20

  • 高度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 70

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

产品合规性