该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 位数 : 14

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

  • 介质耐压(最大值) (V): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 500

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : .13 – .2 µm [ 5.12 – 7.87 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 母端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .4 mm [ .016 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .15 mm [ .006 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • 接合固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准类型 : 极化

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2.6 mm [ .1 in ]

  • PCB 的外形高度 : 5 mm [ .196 in ]

  • 连接器高度 : 5 mm [ .196 in ]

  • 连接器长度 : 8.95 mm [ .352 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 750

  • 封装方法 : Reel

产品合规性