该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • 1,6/ 2,8/ 5,8 MM TAB MIXED TAB HOUSING, 42 POS. Gemischtes Tabgehaeuse, 42 pol. ENG_CD_1355469_B7.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板, 线到设备

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 端子上

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 42

  • 行数 : 4

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 蓝色

  • 连接器和键控代码 : 3

接触件特性

  • 端子大小 : 1.6mm, 2.8mm, 5.8mm

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) (mm): 4, 5

  • 中心线(间距) (in): .157, .197

尺寸

  • 产品长度 : 95 mm [ 3.74 in ]

  • 产品宽度 : 42 mm [ 1.654 in ]

  • 连接器高度 : 53.4 mm [ 2.102 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 70, 75, 80, 85

  • 工作温度(最大值) (°F): 158, 167, 176, 185

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

  • 保护等级 : IP67

包装特性

  • 封装方法 : Carton

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性