该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 保护和应力消除附件类型 : 屏蔽组件

结构特性

  • 位数 : 26

  • 与连接器代码兼容 : A-E

主体特性

  • 出线角度 : 70°

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 尼龙 GF

机械附件

  • 应力消除 : 不带

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

其他

  • 可维修 :

产品合规性